Corning® 96孔透明V形底聚苯乙烯微孔板,未处理,独立包装,不带盖,无菌
产品编号3896
- 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 未处理微孔板的结合能力约为100至200ng IgG/cm²
- 不带盖,需单独购买
- 总体积为320 µL;建议工作体积为75至200 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3896 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | V |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 380 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 未处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25826040
- 质量证书 – 批号 16626003
- 质量证书 – 批号 13026010
- 质量证书 – 批号 07726039
- 质量证书 – 批号 35325023
- 质量证书 – 批号 19725004
- 质量证书 – 批号 02325013
- 质量证书 – 批号 33224026
- 质量证书 – 批号 30524019
- 质量证书 – 批号 15624010
- 质量证书 – 批号 14024017
- 质量证书 – 批号 10924016
- 质量证书 – 批号 07324051
- 质量证书 – 批号 05224003
- 质量证书 – 批号 01624023
- 质量证书 – 批号 35023003
- 质量证书 – 批号 16223005
- 质量证书 – 批号 13423005
- 质量证书 – 批号 08023001
- 质量证书 – 批号 07823007
- 质量证书 – 批号 04623027
- 质量证书 – 批号 31522012
- 质量证书 – 批号 26522013
- 质量证书 – 批号 21922016
- 质量证书 – 批号 20122015
- 质量证书 – 批号 19922008
- 质量证书 – 批号 10222034
- 质量证书 – 批号 09522019
- 质量证书 – 批号 18821041
- 质量证书 – 批号 13821020