Costar® 24孔透明未处理多孔板,大包装,无菌
产品编号3738
- 平底
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 统一尺寸,便于堆放
- 经过γ-辐照灭菌
- 无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3738 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 24孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 3.4 mL |
| 细胞生长面积 | 1.9 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 0.38 - 0.57 mL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25926601
- 质量证书 – 批号 23326601
- 质量证书 – 批号 14526601
- 质量证书 – 批号 10426045
- 质量证书 – 批号 04626021
- 质量证书 – 批号 33325011
- 质量证书 – 批号 31925601
- 质量证书 – 批号 31425001
- 质量证书 – 批号 25425048
- 质量证书 – 批号 25225601
- 质量证书 – 批号 23225601
- 质量证书 – 批号 15125003
- 质量证书 – 批号 10325021
- 质量证书 – 批号 05525601
- 质量证书 – 批号 02425021
- 质量证书 – 批号 34824601
- 质量证书 – 批号 32824013
- 质量证书 – 批号 31724059
- 质量证书 – 批号 30624602
- 质量证书 – 批号 28424006
- 质量证书 – 批号 22724001
- 质量证书 – 批号 22524015
- 质量证书 – 批号 19224601
- 质量证书 – 批号 18324003
- 质量证书 – 批号 14824012
- 质量证书 – 批号 14124030
- 质量证书 – 批号 03424020
- 质量证书 – 批号 01224010
- 质量证书 – 批号 00324003
- 质量证书 – 批号 36523002