Corning® HTS Transwell®-24-well Permeable Support with 0.4 µm Pore Polyester Membrane and 6.5 mm Inserts, Sterile
产品编号3378


- Treated for optimal cell attachment
- 0.4 µm pore polyester membrane
- 12 HTS Transwell-24 units loaded trays
- Reservoirs may be purchased separately (catalog number 3395)

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3378 |
Qty./Pk | 12 / Pk |
Qty./Cs | 12 / Cs |
Brand | Corning® |
Plate Format | 24-well |
Cell Growth Area | 0.33 cm² (approx.) |
Recommended Medium Well Volume | 0.6 mL |
Recommended Medium Insert Volume | 0.1 mL |
Sterile | Yes |
Membrane Material | Polyester (PET) |
Membrane Pore Size | 0.4 µm |
Membrane Diameter | 6.5 mm |
Application | Air-Liquid Interface (ALI) Cultures |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06525005
- 质量证书 – 批号 06425003
- 质量证书 – 批号 06225052
- 质量证书 – 批号 04425050
- 质量证书 – 批号 04225046
- 质量证书 – 批号 02625003
- 质量证书 – 批号 02425034
- 质量证书 – 批号 02325025
- 质量证书 – 批号 33824013
- 质量证书 – 批号 33724040
- 质量证书 – 批号 33624007
- 质量证书 – 批号 29824018
- 质量证书 – 批号 29224001
- 质量证书 – 批号 29024034
- 质量证书 – 批号 23424046
- 质量证书 – 批号 23324041
- 质量证书 – 批号 23224052
- 质量证书 – 批号 23224006
- 质量证书 – 批号 23024016
- 质量证书 – 批号 22924022
- 质量证书 – 批号 22824027
- 质量证书 – 批号 22724033
- 质量证书 – 批号 22624013
- 质量证书 – 批号 20624059
- 质量证书 – 批号 20324013
- 质量证书 – 批号 17824047
- 质量证书 – 批号 17724044
- 质量证书 – 批号 13524024
- 质量证书 – 批号 12724013
- 质量证书 – 批号 12724012