Corning® CellBIND® 225cm²角度颈细胞培养瓶,带透气盖
产品编号3293
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- 225cm²的生长面积
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可促进细胞粘附
- 印有批号,便于追溯
- 100%完整性检测
- 经过γ-辐照灭菌
- 无热原
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3293 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 25 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 颈式样 | 倾斜 |
| 表面处理 | 康宁CellBIND表面 |
| 刻度 | 是 |
| 盖式样 | 透气 |
| 盖直径 | 33 mm |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 建议中等容积 | 45 - 67.5 mL |
| 无菌 | 是 |
| 刻度范围 | 50 - 850 mL |
| 表面积 | 225 cm2 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24426010
- 质量证书 – 批号 23726009
- 质量证书 – 批号 23326008
- 质量证书 – 批号 20126007
- 质量证书 – 批号 16826006
- 质量证书 – 批号 14926005
- 质量证书 – 批号 14026004
- 质量证书 – 批号 11226003
- 质量证书 – 批号 08126002
- 质量证书 – 批号 03526001
- 质量证书 – 批号 34725015
- 质量证书 – 批号 30925014
- 质量证书 – 批号 30725013
- 质量证书 – 批号 25925012
- 质量证书 – 批号 25725013
- 质量证书 – 批号 22125010
- 质量证书 – 批号 22025009
- 质量证书 – 批号 20825006
- 质量证书 – 批号 18525005
- 质量证书 – 批号 17325004
- 质量证书 – 批号 13125003
- 质量证书 – 批号 03125002
- 质量证书 – 批号 02225001
- 质量证书 – 批号 23624023
- 质量证书 – 批号 22324008
- 质量证书 – 批号 16424007
- 质量证书 – 批号 15524006
- 质量证书 – 批号 13524004
- 质量证书 – 批号 08424003
- 质量证书 – 批号 05624002