Corning® 175cm²角度颈细胞培养瓶,带透气盖和条码
产品编号431306
(353118的推荐替代产品)
- 175cm²的生长面积
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 印有批号,便于追溯
- 100%完整性检测
- 经过γ-辐照灭菌
- 无热原
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431306 |
| 数量/包 | 7 /包 |
| 数量/箱 | 84 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 颈式样 | 倾斜 |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 刻度 | 是 |
| 盖式样 | 透气 |
| 盖直径 | 33 mm |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 建议中等容积 | 35 - 52.5 mL |
| 无菌 | 是 |
| 刻度范围 | 50 - 500 mL |
| 表面积 | 175 cm2 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 29526006
- 质量证书 – 批号 22926005
- 质量证书 – 批号 17526004
- 质量证书 – 批号 14626003
- 质量证书 – 批号 08526002
- 质量证书 – 批号 02226001
- 质量证书 – 批号 27025003
- 质量证书 – 批号 11225002
- 质量证书 – 批号 05525001
- 质量证书 – 批号 20824004
- 质量证书 – 批号 07924003
- 质量证书 – 批号 07724002
- 质量证书 – 批号 07324001
- 质量证书 – 批号 22823004
- 质量证书 – 批号 16323003
- 质量证书 – 批号 04123002
- 质量证书 – 批号 01723001
- 质量证书 – 批号 31522004
- 质量证书 – 批号 31422003
- 质量证书 – 批号 31122002
- 质量证书 – 批号 07722001
- 质量证书 – 批号 22621009
- 质量证书 – 批号 22521008
- 质量证书 – 批号 22421007
- 质量证书 – 批号 22321006
- 质量证书 – 批号 22221005
- 质量证书 – 批号 21321004
- 质量证书 – 批号 21221003
- 质量证书 – 批号 11121002
- 质量证书 – 批号 05521001