Corning® CellBIND® 24孔透明多孔板,平底,带盖,无菌
产品编号3337
- 1.9cm² growth area per well
- Flat bottoms
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
- Individual alphanumerical codes for well identification
- Uniform footprint for ease in stacking
- Corning® CellBIND® surface treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3337 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 24-well |
| Plate Feature | Standard |
| Plate Color | Clear |
| Well Bottom | Flat |
| Well Volume | 3.4 mL |
| Cell Growth Area | 1.9 cm² (approx.) |
| Recommended Medium Well Volume | 0.38 - 0.57 mL |
| Sterile | Yes |
| Lids Included | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 34625035
- 质量证书 – 批号 33525074
- 质量证书 – 批号 28625035
- 质量证书 – 批号 24125039
- 质量证书 – 批号 16325027
- 质量证书 – 批号 08425016
- 质量证书 – 批号 32024027
- 质量证书 – 批号 27124001
- 质量证书 – 批号 24024004
- 质量证书 – 批号 23624038
- 质量证书 – 批号 15524064
- 质量证书 – 批号 14924004
- 质量证书 – 批号 12024009
- 质量证书 – 批号 10324027
- 质量证书 – 批号 05724065
- 质量证书 – 批号 03224028
- 质量证书 – 批号 03124016
- 质量证书 – 批号 00324007
- 质量证书 – 批号 35123024
- 质量证书 – 批号 33823001
- 质量证书 – 批号 33323051
- 质量证书 – 批号 24523003
- 质量证书 – 批号 23723020
- 质量证书 – 批号 23423008
- 质量证书 – 批号 20423001
- 质量证书 – 批号 13223015
- 质量证书 – 批号 11023041
- 质量证书 – 批号 03823010
- 质量证书 – 批号 00223048
- 质量证书 – 批号 31222030