- 超低吸附多孔板具有共价结合的水凝胶层,可有效抑制细胞粘附
- 表面可最大限度降低蛋白吸附、酶活化和细胞激活
- 表面具有无细胞毒性、生物学惰性、不可降解等特点
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 统一尺寸,便于堆放
- 经过γ-辐照灭菌且经认证无热原

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3473 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 24 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 24孔 |
平板特性 | 标准 |
平板颜色 | 透明 |
孔底 | 扁平 |
孔容积 | 3.4 mL |
细胞生长面积 | 1.9 cm² (近似值) |
建议中等孔容积 | 0.38 - 0.57 mL |
无菌 | 是 |
含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19825033
- 质量证书 – 批号 19725036
- 质量证书 – 批号 15325031
- 质量证书 – 批号 12925026
- 质量证书 – 批号 12725032
- 质量证书 – 批号 12625054
- 质量证书 – 批号 05625045
- 质量证书 – 批号 05625030
- 质量证书 – 批号 05525040
- 质量证书 – 批号 02925003
- 质量证书 – 批号 02725030
- 质量证书 – 批号 02625001
- 质量证书 – 批号 02325046
- 质量证书 – 批号 02225019
- 质量证书 – 批号 02125008
- 质量证书 – 批号 02025001
- 质量证书 – 批号 01525018
- 质量证书 – 批号 01425004
- 质量证书 – 批号 01225015
- 质量证书 – 批号 31724013
- 质量证书 – 批号 31524010
- 质量证书 – 批号 31324045
- 质量证书 – 批号 31324004
- 质量证书 – 批号 31124026
- 质量证书 – 批号 31024005
- 质量证书 – 批号 30824009
- 质量证书 – 批号 28924045
- 质量证书 – 批号 28424033
- 质量证书 – 批号 28324030
- 质量证书 – 批号 28124038