text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 225cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vented Cap

Product Number353138

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.



(This is suggested replacement for 3001.)

  • Secure stacking provides stability from accidental tips or spills
  • Nonpyrogenic
  • Volumetric graduations and writing patch
  • Vented caps incorporate a 0.2 µm hydrophobic membrane for optimal gas exchange
  • Growth area and volume are nominal


One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


2.332,60 kr. per case

You might also be interested in
Corning® 15mL Centrifuge Tubes
Corning® DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium)
Stripette™ 血清移液管
Corning® Internal Thread Cryogenic Vials
Details
Product Number   353138
パック入数   5 / パック  
ケース入数   30 / ケース  
ブランド   Falcon®  
フラスコ形状   長方形  
ネック形状   カント  
表面処理   細胞培養表面処理  
目盛り   Yes  
キャップスタイル   ベントタイプ  
キャップ直径   33 mm  
キャップカラー   青  
滅菌   Yes  
目盛りの範囲   50 - 400 mL  
培養面積   225  
Specifications Documents