Corning® 1000 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.2 µm孔径54.5cm²尼龙滤膜,无菌,12/箱
产品编号430515
- 尼龙 (NY) 滤膜具有天然的亲水性,不含表面活性剂,溶出最低。
- 1000 mL接液瓶侧壁为易握式,便于操作。
- 可购买额外的储液瓶以增加储存容量。
- 瓶盖为无菌产品,采用独立包装。
- 倾斜的软管接头更易于连接真空管路。
- 独立包装,无菌且经认证无热原。
- 系统上均印有滤膜材料和孔径,并以不同颜色区分滤膜类型,便于产品识别。
- 有效期标注在过滤漏斗和包装箱上。
- 滤膜有效期为自生产之日起三年内
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430515 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 12 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 瓶容量 | 1000 mL |
| 过滤器式样 | 真空系统 |
| 漏斗容量 | 1000 mL |
| 膜材料 | 尼龙 |
| 膜孔径 | 0.2 µm |
| 膜面积 | 54.5 cm² |
| 包装 | 单独包装 |
| 刻度 | 是 |
| 颈直径 | 45 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07226002
- 质量证书 – 批号 02526001
- 质量证书 – 批号 30225009
- 质量证书 – 批号 28325008
- 质量证书 – 批号 23725007
- 质量证书 – 批号 21825006
- 质量证书 – 批号 16625005
- 质量证书 – 批号 10525004
- 质量证书 – 批号 08925003
- 质量证书 – 批号 08425002
- 质量证书 – 批号 03025001
- 质量证书 – 批号 35524009
- 质量证书 – 批号 35524008
- 质量证书 – 批号 31224007
- 质量证书 – 批号 27724006
- 质量证书 – 批号 24324005
- 质量证书 – 批号 21224004
- 质量证书 – 批号 13624002
- 质量证书 – 批号 08924001
- 质量证书 – 批号 35523002
- 质量证书 – 批号 19523001
- 质量证书 – 批号 25822003
- 质量证书 – 批号 22622002
- 质量证书 – 批号 03222001
- 质量证书 – 批号 29421006
- 质量证书 – 批号 29321005
- 质量证书 – 批号 29321004
- 质量证书 – 批号 29221003
- 质量证书 – 批号 12521002
- 质量证书 – 批号 03021001