text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 150 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带45 mm盖

Product Number431175

E-mail

Corning® 一次性聚苯乙烯储液瓶适用于储存培养基、缓冲液和其他水溶液。

  • 具有易握侧边,便于操作
  • 45 mm聚乙烯密封盖可实现紧密密封,有助于最大限度降低污染风险。
  • 无菌且经过无热原认证

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Details
Product Number   431175
数量/包   2 /包  
数量/箱   24 /箱  
品牌   Corning®  
容量   150 mL  
颈式样   广口  
顶部式样   带螺纹  
盖式样   插塞密封  
盖材料   高密度聚乙烯  
底部形状   筒形  
盖颜色   橙色  
底部特性   带刻度  
特性   一次性  
无菌   是  
应用   药品质量控制和生命科学  
Specifications Documents