text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND® 175cm²角度颈细胞培养瓶,带透气盖和条码

产品编号431328

电子邮件

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


(431346的推荐替代产品。)

  • 175cm²的生长面积
  • 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
  • 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可促进细胞粘附
  • 印有批号,便于追溯
  • 100%完整性检测
  • 经过γ-辐照灭菌
  • 无热原

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


You might also be interested in
Corning® 15mL Centrifuge Tubes
Corning® DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium)
Stripette™ Serological Pipets
Corning® Internal Thread Cryogenic Vials
详情
产品编号   431328
数量/包   7 /包  
数量/箱   84 /箱  
品牌   Corning®  
培养瓶形状   方形  
颈式样   倾斜  
表面处理   康宁CellBIND表面  
刻度   是  
盖式样   透气  
盖直径   33 mm  
盖材料   高密度聚乙烯  
盖颜色   橙色  
建议中等容积   35 - 52.5 mL  
无菌   是  
刻度范围   50 - 500 mL  
表面积   175 cm2  
产品规格文件