Corning® 1L方形聚碳酸酯储液瓶,带45 mm盖
产品编号431433
Corning® 方形聚碳酸酯储液瓶使用更方便,在架子上或高压釜中占用更少的空间 (13-20%),适用于混合、取样和储存。注意: 这些方形聚碳酸酯瓶不应与瓶顶过滤装置一起使用,也不可用于其他涉及真空压力的应用,否则可能会破损。高压蒸汽灭菌后切勿立即拧紧瓶盖,冷却过程中产生的真空压力可能会导致瓶体破损。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431433 |
| 数量/包 | 12 /包 |
| 数量/箱 | 24 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 1000 mL |
| 颈式样 | 广口 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 底部形状 | 正方形 |
| 包装 | 单独包装 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 螺纹光洁度 | 45 |
| 刻度间隔 | 50 mL |
| 底部特性 | 带刻度 |
| 特性 | 一次性 |
| 无菌 | 是 |
| 刻度范围 | 100 - 1000 mL |
| 应用 | 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18126006
- 质量证书 – 批号 13026005
- 质量证书 – 批号 12726004
- 质量证书 – 批号 10426002
- 质量证书 – 批号 07626001
- 质量证书 – 批号 36125021
- 质量证书 – 批号 33025020
- 质量证书 – 批号 32025019
- 质量证书 – 批号 26625018
- 质量证书 – 批号 22725017
- 质量证书 – 批号 21925016
- 质量证书 – 批号 21125015
- 质量证书 – 批号 19125014
- 质量证书 – 批号 15925013
- 质量证书 – 批号 11925012
- 质量证书 – 批号 11725011
- 质量证书 – 批号 10325010
- 质量证书 – 批号 08725009
- 质量证书 – 批号 08425008
- 质量证书 – 批号 07325007
- 质量证书 – 批号 07125006
- 质量证书 – 批号 06825005
- 质量证书 – 批号 04425003
- 质量证书 – 批号 03925004
- 质量证书 – 批号 00825001
- 质量证书 – 批号 00725002
- 质量证书 – 批号 34824028
- 质量证书 – 批号 31924027
- 质量证书 – 批号 31924025
- 质量证书 – 批号 31324026