Corning® 250 mL方形PET储液瓶,带45 mm盖
产品编号431531

新型方形聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 储液瓶使用更方便,在架子上占用更少的空间 (13-20%),适用于混合、取样和储存。PET树脂重量轻、抗裂,且如玻璃般透明。瓶子使用无内衬,橙色GL45螺纹HDPE密封盖。
特性:
- 适用于储存培养基、缓冲液和其他水溶液
- 宽大的37mm开口,更便于移液操作
- 丝印白色釉质刻度,比模制刻度更清晰
- 已灭菌,SAL达到10⁻⁶
- 便于识别的大块白色标记区,带易撕线的包装袋
- 采用独立包装,经过γ-辐照灭菌且无热原
已添加至购物车
详情
产品编号 | 431531 |
数量/包 | 12 /包 |
数量/箱 | 24 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 250 mL |
顶部式样 | 带螺纹 |
盖式样 | 插塞密封 |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
底部形状 | 正方形 |
包装 | 单独包装 |
盖颜色 | 橙色 |
螺纹光洁度 | 45 |
颈内径 | 37 mm |
刻度间隔 | 25 mL |
底部特性 | 带刻度 |
特性 | 一次性 |
无菌 | 是 |
刻度范围 | 50 - 250 mL |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12825006
- 质量证书 – 批号 12725005
- 质量证书 – 批号 09225004
- 质量证书 – 批号 09125003
- 质量证书 – 批号 07125002
- 质量证书 – 批号 05325001
- 质量证书 – 批号 34924036
- 质量证书 – 批号 33924035
- 质量证书 – 批号 33824034
- 质量证书 – 批号 31724033
- 质量证书 – 批号 31724032
- 质量证书 – 批号 31624030
- 质量证书 – 批号 31524031
- 质量证书 – 批号 31524029
- 质量证书 – 批号 26824028
- 质量证书 – 批号 26824027
- 质量证书 – 批号 22824026
- 质量证书 – 批号 22724025
- 质量证书 – 批号 21624024
- 质量证书 – 批号 21624023
- 质量证书 – 批号 19224022
- 质量证书 – 批号 19124021
- 质量证书 – 批号 19024020
- 质量证书 – 批号 16524018
- 质量证书 – 批号 16524017
- 质量证书 – 批号 16524016
- 质量证书 – 批号 16424015
- 质量证书 – 批号 16324019
- 质量证书 – 批号 14324014
- 质量证书 – 批号 13924013