Corning® 500 mL方形PET储液瓶,带45 mm盖
产品编号431532
新型方形聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 储液瓶使用更方便,在架子上占用更少的空间 (13-20%),适用于混合、取样和储存。PET树脂重量轻、抗裂,且如玻璃般透明。瓶子使用无内衬,橙色GL45螺纹HDPE密封盖。
特性:
- 适用于储存培养基、缓冲液和其他水溶液
- 宽大的37mm开口,更便于移液操作
- 丝印白色釉质刻度,比模制刻度更清晰
- 已灭菌,SAL达到10⁻⁶
- 便于识别的大块白色标记区,带易撕线的包装袋
- 采用独立包装,经过γ-辐照灭菌且无热原
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431532 |
| 数量/包 | 12 /包 |
| 数量/箱 | 24 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 500 mL |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 插塞密封 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 底部形状 | 正方形 |
| 包装 | 单独包装 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 螺纹光洁度 | 45 |
| 颈内径 | 37 mm |
| 刻度间隔 | 50 mL |
| 底部特性 | 带刻度 |
| 特性 | 一次性 |
| 无菌 | 是 |
| 刻度范围 | 100 - 500 mL |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 34825022
- 质量证书 – 批号 32825021
- 质量证书 – 批号 31325020
- 质量证书 – 批号 25325019
- 质量证书 – 批号 23125018
- 质量证书 – 批号 23025017
- 质量证书 – 批号 19325016
- 质量证书 – 批号 18925015
- 质量证书 – 批号 15825014
- 质量证书 – 批号 13125013
- 质量证书 – 批号 13025012
- 质量证书 – 批号 11725011
- 质量证书 – 批号 09525010
- 质量证书 – 批号 09425009
- 质量证书 – 批号 07625008
- 质量证书 – 批号 07325007
- 质量证书 – 批号 05125006
- 质量证书 – 批号 05025005
- 质量证书 – 批号 04925004
- 质量证书 – 批号 01425003
- 质量证书 – 批号 01325002
- 质量证书 – 批号 00925001
- 质量证书 – 批号 34124020
- 质量证书 – 批号 32124019
- 质量证书 – 批号 32024018
- 质量证书 – 批号 27224017
- 质量证书 – 批号 25124016
- 质量证书 – 批号 25024015
- 质量证书 – 批号 25024014
- 质量证书 – 批号 22924012