Corning® Gosselin™ 取水样长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mg/L硫代硫酸钠,20 mm红色防启封盖,灭菌,312/箱
产品编号HFV250-01
- 抗裂聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 或高密度聚乙烯 (HDPE)
- 模制刻度
- 防漏防启封HDPE螺旋盖
- 含或不含硫代硫酸钠
- 可追溯性标签
- 大开口有助于最大限度降低污染风险
- 薄膜包装或独立袋装
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | HFV250-01 |
| 数量/包 | 312 /包 |
| 数量/箱 | 312 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 971936
- 质量证书 – 批号 969704
- 质量证书 – 批号 968564
- 质量证书 – 批号 967466
- 质量证书 – 批号 965269
- 质量证书 – 批号 963262
- 质量证书 – 批号 960277
- 质量证书 – 批号 936648
- 质量证书 – 批号 935002
- 质量证书 – 批号 932276
- 质量证书 – 批号 931487
- 质量证书 – 批号 929695
- 质量证书 – 批号 929694
- 质量证书 – 批号 929151
- 质量证书 – 批号 927423
- 质量证书 – 批号 926352
- 质量证书 – 批号 924659
- 质量证书 – 批号 921305
- 质量证书 – 批号 917715
- 质量证书 – 批号 915561
- 质量证书 – 批号 914187
- 质量证书 – 批号 910887
- 质量证书 – 批号 909613
- 质量证书 – 批号 907646
- 质量证书 – 批号 905454
- 质量证书 – 批号 904078
- 质量证书 – 批号 902113
- 质量证书 – 批号 900882
- 质量证书 – 批号 900221
- 质量证书 – 批号 897391