Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,500 mL,带刻度,20 mg/L硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,12/包,120/箱
产品编号HP500B-50


(This is the suggested replacement for HP500B-51, HP1000B-50, and HP1000B-52.)
- 抗裂聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 或高密度聚乙烯 (HDPE)
- 模制刻度
- 防漏防启封HDPE螺旋盖
- 含或不含硫代硫酸钠
- 可追溯性标签
- 大开口有助于最大限度降低污染风险
- 薄膜包装或独立袋装

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | HP500B-50 |
数量/包 | 120 /包 |
数量/箱 | 120 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 923440
- 质量证书 – 批号 915303
- 质量证书 – 批号 902120
- 质量证书 – 批号 861373
- 质量证书 – 批号 784985
- 质量证书 – 批号 776708
- 质量证书 – 批号 773030
- 质量证书 – 批号 771623
- 质量证书 – 批号 765355
- 质量证书 – 批号 753516
- 质量证书 – 批号 743591
- 质量证书 – 批号 738522
- 质量证书 – 批号 730529
- 质量证书 – 批号 727024
- 质量证书 – 批号 724080
- 质量证书 – 批号 715164
- 质量证书 – 批号 707793
- 质量证书 – 批号 701953
- 质量证书 – 批号 693957
- 质量证书 – 批号 689390
- 质量证书 – 批号 686922
- 质量证书 – 批号 681065
- 质量证书 – 批号 675991
- 质量证书 – 批号 673585
- 质量证书 – 批号 667819
- 质量证书 – 批号 664463
- 质量证书 – 批号 656082
- 质量证书 – 批号 656081
- 质量证书 – 批号 649383
- 质量证书 – 批号 648791