Corning® Gosselin™ Round HDPE Bottle, 1 L, 58 mm Blue Cap with Seal, Assembled, 68/Case
产品编号LR1000-09
- Break-resistant and translucent high-density polyethylene (HDPE)
- HDPE cap
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR1000-09 |
| Qty./Pk | 68 / Pk |
| Qty./Cs | 68 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Sterile | No |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 972649
- 质量证书 – 批号 933110
- 质量证书 – 批号 931573
- 质量证书 – 批号 918476
- 质量证书 – 批号 909695
- 质量证书 – 批号 901585
- 质量证书 – 批号 898241
- 质量证书 – 批号 894675
- 质量证书 – 批号 893262
- 质量证书 – 批号 847847
- 质量证书 – 批号 847846
- 质量证书 – 批号 826531
- 质量证书 – 批号 792836
- 质量证书 – 批号 773106
- 质量证书 – 批号 744778
- 质量证书 – 批号 733069
- 质量证书 – 批号 713276
- 质量证书 – 批号 707866
- 质量证书 – 批号 706177
- 质量证书 – 批号 703165
- 质量证书 – 批号 701315
- 质量证书 – 批号 694276
- 质量证书 – 批号 688621
- 质量证书 – 批号 687528
- 质量证书 – 批号 683760
- 质量证书 – 批号 681758
- 质量证书 – 批号 675129
- 质量证书 – 批号 672328
- 质量证书 – 批号 668365
- 质量证书 – 批号 664972