Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,250 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,145/箱
产品编号LR250-06


- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LR250-06 |
数量/包 | 145 /包 |
数量/箱 | 145 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 920268
- 质量证书 – 批号 918490
- 质量证书 – 批号 913625
- 质量证书 – 批号 905543
- 质量证书 – 批号 902229
- 质量证书 – 批号 901000
- 质量证书 – 批号 898980
- 质量证书 – 批号 895427
- 质量证书 – 批号 894691
- 质量证书 – 批号 891062
- 质量证书 – 批号 886823
- 质量证书 – 批号 882609
- 质量证书 – 批号 876488
- 质量证书 – 批号 873778
- 质量证书 – 批号 870839
- 质量证书 – 批号 866572
- 质量证书 – 批号 862936
- 质量证书 – 批号 859953
- 质量证书 – 批号 856048
- 质量证书 – 批号 852789
- 质量证书 – 批号 844155
- 质量证书 – 批号 840919
- 质量证书 – 批号 835805
- 质量证书 – 批号 831302
- 质量证书 – 批号 828921
- 质量证书 – 批号 823511
- 质量证书 – 批号 817310
- 质量证书 – 批号 811890
- 质量证书 – 批号 803276
- 质量证书 – 批号 799379