- 平底
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 统一尺寸,便于堆放
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3524 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 24孔 |
平板特性 | 标准 |
平板颜色 | 透明 |
孔容积 | 3.4 mL |
细胞生长面积 | 1.9 cm² (近似值) |
建议中等孔容积 | 0.38 - 0.57 mL |
无菌 | 是 |
含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 31424009
- 质量证书 – 批号 31324021
- 质量证书 – 批号 30724601
- 质量证书 – 批号 30424601
- 质量证书 – 批号 29624601
- 质量证书 – 批号 29624040
- 质量证书 – 批号 29524035
- 质量证书 – 批号 29324004
- 质量证书 – 批号 29224014
- 质量证书 – 批号 29124601
- 质量证书 – 批号 29124010
- 质量证书 – 批号 29024014
- 质量证书 – 批号 28924030
- 质量证书 – 批号 28824032
- 质量证书 – 批号 28524601
- 质量证书 – 批号 26724037
- 质量证书 – 批号 26424036
- 质量证书 – 批号 26324013
- 质量证书 – 批号 26124006
- 质量证书 – 批号 25524028
- 质量证书 – 批号 25424040
- 质量证书 – 批号 19224601
- 质量证书 – 批号 18424601
- 质量证书 – 批号 17924601
- 质量证书 – 批号 15024602
- 质量证书 – 批号 15024601
- 质量证书 – 批号 14924601
- 质量证书 – 批号 11624043
- 质量证书 – 批号 11524041
- 质量证书 – 批号 11124012