![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Falcon® 96孔透明圆底细胞培养微孔板,经TC处理,带盖,独立包装,无菌,50/箱
产品编号353077
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Falcon® 96孔透明圆底细胞培养微孔板,经TC处理,带盖,独立包装,无菌,50/箱](https://www.corning.com/catalog/cls/products/f/falcon96WellPolystyreneMicroplates/353077/images/353077_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
Falcon® 96孔透明微孔板由经TC处理的透明聚苯乙烯制成。圆底,带盖,独立包装,无菌,50/箱
- 透明级原生聚苯乙烯
- 无热原
- 经标准组织培养 (TC) 处理
- 便捷的易撕医用包装,单个产品独立包装
- 单个PET (代码1) 托盘,可回收。
- Falcon 96孔微孔板可与自动化系统兼容,且符合ANSI/SBS标准微孔板的外形尺寸要求
- 培养基工作体积为0.1-0.2 mL
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 353077 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Falcon® |
平板规格 | 96孔 |
平板颜色 | 透明 |
孔底 | 圆形 |
孔容积 | 0.32 mL |
细胞生长面积 | 0.36 cm² |
建议工作容积 | 50-250 µL |
表面处理 | 经TC处理 |
无菌 | 是 |
含盖 | 是 |
储存 | Ambient storage conditions |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9355001
- 质量证书 – 批号 9354001
- 质量证书 – 批号 9349002
- 质量证书 – 批号 9347001
- 质量证书 – 批号 9346002
- 质量证书 – 批号 9345001
- 质量证书 – 批号 9286004
- 质量证书 – 批号 9285001
- 质量证书 – 批号 9281001
- 质量证书 – 批号 9277001
- 质量证书 – 批号 9275006
- 质量证书 – 批号 9274007
- 质量证书 – 批号 9260009
- 质量证书 – 批号 9255005
- 质量证书 – 批号 9248006
- 质量证书 – 批号 9244008
- 质量证书 – 批号 9226003
- 质量证书 – 批号 9224009
- 质量证书 – 批号 9218004
- 质量证书 – 批号 9199005
- 质量证书 – 批号 9196022
- 质量证书 – 批号 9189014
- 质量证书 – 批号 9176003
- 质量证书 – 批号 9172004
- 质量证书 – 批号 9171003
- 质量证书 – 批号 9167014
- 质量证书 – 批号 9162003
- 质量证书 – 批号 9161009
- 质量证书 – 批号 9153008
- 质量证书 – 批号 9106008