Corning® 500 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.45 µm孔径33.2cm² CA滤膜,无菌,12/箱
产品编号430770


Corning® 500 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.45 µm孔径33.2cm² CA滤膜,无菌,12/箱

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430770 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 12 /箱 |
品牌 | Corning® |
瓶容量 | 500 mL |
过滤器式样 | 真空系统 |
漏斗容量 | 500 mL |
膜材料 | 醋酸纤维素 |
膜孔径 | 0.45 µm |
膜面积 | 33.2 cm² |
包装 | 单独包装 |
刻度 | 是 |
颈直径 | 45 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01025001
- 质量证书 – 批号 34524006
- 质量证书 – 批号 30324005
- 质量证书 – 批号 26024004
- 质量证书 – 批号 19424003
- 质量证书 – 批号 13724002
- 质量证书 – 批号 04424001
- 质量证书 – 批号 35023002
- 质量证书 – 批号 29723001
- 质量证书 – 批号 24722002
- 质量证书 – 批号 01322001
- 质量证书 – 批号 25521005
- 质量证书 – 批号 25321004
- 质量证书 – 批号 22421003
- 质量证书 – 批号 14821002
- 质量证书 – 批号 01121001
- 质量证书 – 批号 29020003
- 质量证书 – 批号 16020002
- 质量证书 – 批号 06420001
- 质量证书 – 批号 32319006
- 质量证书 – 批号 28319005
- 质量证书 – 批号 21319004
- 质量证书 – 批号 16219003
- 质量证书 – 批号 10719002
- 质量证书 – 批号 03219001
- 质量证书 – 批号 31318005
- 质量证书 – 批号 19718004
- 质量证书 – 批号 19318003
- 质量证书 – 批号 13818002
- 质量证书 – 批号 01718001