![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Corning® 500 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.22 µm孔径33.2cm² PES滤膜,无菌,12/箱
产品编号431097
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Corning® 500 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.22 µm孔径33.2cm² PES滤膜,无菌,12/箱](https://www.corning.com/catalog/cls/products/v/vacuumFiltrationSystems/431097/images/431097_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
Corning® 500 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.22 µm孔径33.2cm² PES滤膜,无菌,12/箱
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 431097 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 12 /箱 |
品牌 | Corning® |
瓶容量 | 500 mL |
过滤器式样 | 真空系统 |
漏斗容量 | 500 mL |
膜材料 | 聚醚砜 |
膜孔径 | 0.22 µm |
膜面积 | 33.2 cm² |
包装 | 单独包装 |
刻度 | 是 |
颈直径 | 45 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01125001
- 质量证书 – 批号 34324013
- 质量证书 – 批号 34124012
- 质量证书 – 批号 27124011
- 质量证书 – 批号 26024010
- 质量证书 – 批号 23724009
- 质量证书 – 批号 19524008
- 质量证书 – 批号 14424007
- 质量证书 – 批号 14324006
- 质量证书 – 批号 14124005
- 质量证书 – 批号 11824004
- 质量证书 – 批号 11024003
- 质量证书 – 批号 10224002
- 质量证书 – 批号 04524001
- 质量证书 – 批号 35323016
- 质量证书 – 批号 32323015
- 质量证书 – 批号 32223014
- 质量证书 – 批号 28623013
- 质量证书 – 批号 28523012
- 质量证书 – 批号 25023011
- 质量证书 – 批号 24923010
- 质量证书 – 批号 24023009
- 质量证书 – 批号 20723008
- 质量证书 – 批号 20623007
- 质量证书 – 批号 16823006
- 质量证书 – 批号 16623005
- 质量证书 – 批号 16323004
- 质量证书 – 批号 13923003
- 质量证书 – 批号 13523002
- 质量证书 – 批号 11523001