Axygen® 10 mL自立式螺旋盖运输管,带蓝色盖,透明,非灭菌,1000支管和盖/箱
产品编号SCT-10ML


- 刻度间隔为1.0 mL
- 大块磨砂书写区
- 运输管与管盖之间紧密配合,无漏液
- 不含人DNA
- 不含RNase/DNase,无热原
- 无热原
鉴于目前市场上对该产品的需求量较大,所公布的发货日期可能有误。请联系客户支持部,了解当前供货情况。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | SCT-10ML |
数量/包 | 250 /包 |
数量/箱 | 1000 /箱 |
品牌 | Axygen® |
容量 | 10 mL |
顶部式样 | 螺旋盖 |
刻度 | 是 |
刻度间隔 | 1 mL |
颜色 | 透明 |
盖式样 | 螺旋盖 |
盖颜色 | 蓝色 |
无菌 | 否 |
自立式 | 是 |
刻度范围 | 1 - 10 mL |
应用 | 诊断 |
Product Material | 聚丙烯 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 02325007
- 质量证书 – 批号 02325006
- 质量证书 – 批号 02325005
- 质量证书 – 批号 02325004
- 质量证书 – 批号 02325003
- 质量证书 – 批号 02125017
- 质量证书 – 批号 01525315
- 质量证书 – 批号 01525312
- 质量证书 – 批号 34424003
- 质量证书 – 批号 34324003
- 质量证书 – 批号 32824019
- 质量证书 – 批号 32524030
- 质量证书 – 批号 32424077
- 质量证书 – 批号 31824036
- 质量证书 – 批号 31724029
- 质量证书 – 批号 31624057