text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 5 mL 聚苯乙烯圆底管,不带盖,无菌,125/包,1000/箱

Product Number352052

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail


Falcon® 12x75mm、5 mL聚苯乙烯圆底管的额定RCF为1,400xg。这种无菌试管以125支/包、1,000支/箱的包装方式出售。不含RNase/DNase。

  • 在实验方案中广泛使用和引用
  • 无菌,无热原检测结果低于0.1 EU/mL

鉴于目前市场上对该产品的需求量较大,所公布的发货日期可能有误。请联系客户支持部,了解当前供货情况。



生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


¥1,000.00 per case

Details
Product Number   352052
数量/包   125 /包  
数量/箱   1000 /箱  
品牌   Falcon®  
管子式样   测试  
刻度   没有  
容量   5 mL  
无菌   是  
外径   12 mm  
Product Material   聚苯乙烯  
应用   诊断  
Specifications Documents