Falcon® 5 mL 高透PP圆底管,带按扣盖,无菌,25/包,500/箱
产品编号352063


Falcon® 12x75mm、5 mL高透明度聚丙烯 (PP) 圆底管的额定RCF为3,000xg。这种无菌试管配有聚乙烯双位置 (透气和全封闭) 按扣盖,以25支/包、500支/箱的包装方式出售。不含RNase/DNase。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 352063 |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Falcon® |
管子式样 | 测试 |
盖颜色 | 本色 |
刻度 | 没有 |
容量 | 5 mL |
无菌 | 是 |
外径 | 12 mm |
Product Material | 聚丙烯 |
应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 33624193
- 质量证书 – 批号 26224027
- 质量证书 – 批号 26124077
- 质量证书 – 批号 22024051
- 质量证书 – 批号 22024040
- 质量证书 – 批号 18824017
- 质量证书 – 批号 18724018
- 质量证书 – 批号 13424080
- 质量证书 – 批号 13424079
- 质量证书 – 批号 12124006
- 质量证书 – 批号 11324064
- 质量证书 – 批号 11324007
- 质量证书 – 批号 10924007
- 质量证书 – 批号 10824006
- 质量证书 – 批号 10824004
- 质量证书 – 批号 07624015
- 质量证书 – 批号 07524024
- 质量证书 – 批号 04724031
- 质量证书 – 批号 04624037
- 质量证书 – 批号 04524038
- 质量证书 – 批号 03124016
- 质量证书 – 批号 02924018
- 质量证书 – 批号 33423010
- 质量证书 – 批号 33323011
- 质量证书 – 批号 30123023
- 质量证书 – 批号 29923005
- 质量证书 – 批号 26723010
- 质量证书 – 批号 25223032
- 质量证书 – 批号 25123040
- 质量证书 – 批号 21623038