text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND® 850cm² Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Vent Cap, 2 per Bag, 40 per Case

产品编号431329

电子邮件

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


  • 易握式透气盖具有宽大压纹,符合人体工程学设计,便于操作,适合需要持续气体交换的应用
  • 滚瓶由原生聚苯乙烯制成,瓶盖为高密度聚乙烯材质
  • 这两种树脂均符合USP VI级对塑料容器和盖子的要求
  • 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可促进细胞粘附
  • 一体式无缝结构,带印制刻度
  • 印有批号,有助于确保产品可追溯性
  • 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


详情
产品编号   431329
数量/包   2 /包  
数量/箱   40 /箱  
品牌   Corning®  
细胞生长面积   850 cm²  
颈式样   广口  
顶部式样   带螺纹  
盖式样   易握型,透气  
盖材料   高密度聚乙烯  
盖直径   48 mm  
盖颜色   红色  
刻度   是  
特性   一次性  
无菌   是  
建议中等容积   170 - 255 mL  
外径   117 mm (近似值)  
高度   271 mm (近似值)  
颈外径   45 mm (近似值)  
产品规格文件