- 薄壁聚丙烯管,可与加热模块精确配合,优化热传递性能
- 非灭菌且经认证不含DNase和RNase
- 可在121℃下进行高压蒸汽灭菌,承受10,000 x g的离心力

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 6571 |
Qty./Pk | 96 / Pk |
Qty./Cs | 960 / Cs |
Brand | Corning® |
Sterile | No |
Capacity | 0.2 mL |
Bottom Style | Conical |
Cap Style | Flat top |
Cap Material | Polypropylene |
Cap Color | Clear |
Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30824013
- 质量证书 – 批号 30724037
- 质量证书 – 批号 29724015
- 质量证书 – 批号 25724035
- 质量证书 – 批号 15524026
- 质量证书 – 批号 05224014
- 质量证书 – 批号 22823034
- 质量证书 – 批号 21323040
- 质量证书 – 批号 17823002
- 质量证书 – 批号 06522016
- 质量证书 – 批号 04422042
- 质量证书 – 批号 04022033
- 质量证书 – 批号 27621017
- 质量证书 – 批号 27121039
- 质量证书 – 批号 23721040
- 质量证书 – 批号 23621058
- 质量证书 – 批号 02521023
- 质量证书 – 批号 30920012
- 质量证书 – 批号 06220019
- 质量证书 – 批号 28219029
- 质量证书 – 批号 27719064
- 质量证书 – 批号 22419020
- 质量证书 – 批号 19619019
- 质量证书 – 批号 07019048
- 质量证书 – 批号 32018057
- 质量证书 – 批号 31618049
- 质量证书 – 批号 21118039
- 质量证书 – 批号 14818003
- 质量证书 – 批号 12918002
- 质量证书 – 批号 05718001