Corning® 250 mL Easy Grip Polystyrene Storage Bottles with Dip Tube, with 0.2 µm MLL/FLL Filter, MLL
产品编号11655
康宁聚苯乙烯储液瓶目前可作为封闭系统提供。其为预先组装的无菌产品,采用独立双套袋包装。预先组装的转移盖上有两个端口。一个端口接0.2 µm滤芯,另一个端口接耐化学腐蚀性可热封软管,末端有公鲁尔接头。汲取管一直延伸到培养瓶底部,便于实现无菌移液。
- 由光学透明聚苯乙烯制成
- 已灭菌,SAL达到10⁻⁶
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 11655 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 6 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 250 mL |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖直径 | 45 mm |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
| 导管连接 | 公鲁尔锁接头 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27726004
- 质量证书 – 批号 21526064
- 质量证书 – 批号 11326052
- 质量证书 – 批号 05826007
- 质量证书 – 批号 04226001
- 质量证书 – 批号 32425028
- 质量证书 – 批号 26825029
- 质量证书 – 批号 22425046
- 质量证书 – 批号 15925011
- 质量证书 – 批号 06325054
- 质量证书 – 批号 05825033
- 质量证书 – 批号 02325010
- 质量证书 – 批号 29924048
- 质量证书 – 批号 27424032
- 质量证书 – 批号 19524004
- 质量证书 – 批号 18424033
- 质量证书 – 批号 15724037
- 质量证书 – 批号 01624025
- 质量证书 – 批号 25423047
- 质量证书 – 批号 22823008
- 质量证书 – 批号 13023040
- 质量证书 – 批号 10323042
- 质量证书 – 批号 00523043
- 质量证书 – 批号 34822003
- 质量证书 – 批号 25722007
- 质量证书 – 批号 06922007
- 质量证书 – 批号 04522038
- 质量证书 – 批号 30121002
- 质量证书 – 批号 10421012
- 质量证书 – 批号 03221008