Corning® PureCoat™ Amine 96-well Black/Clear Flat Bottom Plate, 5/Case
Product Number354717

Corning®PureCoat™は、細胞パフォーマンスをより発揮できるようにデザインされた、化学的修飾処理を施したアニマルフリーの細胞培養表面の新「ブランド」です。独自の薄層フィルムコーティング技術は、均一で機能的な培養表面を生み出し、細胞培養アプリケーションのための高度にコントロールされた環境を提供します、5枚/ケース。
室温保存—特別な保存方法、取扱いの必要無し
製造日から18ヶ月以上安定
最適な細胞株を用いた品質管理
滅菌済み(SAL10^6)
非細胞毒性およびノンパイロジェニック
カルチャーウェア素材は、細胞培養に適したポリスチレン

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 354717 |
パック入数 | 5 / パック |
ケース入数 | 5 / ケース |
ブランド | Corning® |
表面コーティング | アミン |
Specifications Documents