text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 自动化吸头,适用于Molecular Devices | FLIPR® Liberty 384、FLIPR Tetra

电子邮件

  • 吸头规格:384吸头
  • 吸头容量范围:30 μL
  • 吸头材质:透明或黑色聚丙烯
  • 不含RNase/DNase/人gDNA
  • 无热原
  • 适配头:FLIPR Liberty 384、FLIPR Tetra
  • 吸头盒规格:ANSI
  • 吸头盒材质:聚丙烯

  • 产品

    产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
    FT-384-BK-R Axygen® 384孔吸头,30µL,黑色,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒   3840 /包     19200 /箱     Axygen®   per case
    FT-384-C-R Axygen® 384-well tips Device, 30µL, Clear, Non-filtered, Non-sterile, SLAS Rack per case
    LT-384-BK-R Axygen® 384孔吸头,黑色,30µL,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒   3840 /包     19200 /箱     Axygen®   per case
    LT-384-R Axygen® 384孔吸头,透明,30µL,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒   3840 /包     19200 /箱     Axygen®   per case