Corning® 1536孔黑色/透明底低基底聚苯乙烯多层包被微孔板,不带盖,10/袋
Product Number3829
- 无标志或印字,改善了热密封,便于移液操作
- 低基底设计,可实现最佳的底读检测灵敏度
- 由于荧光本底低且信号强度更高,具有极佳的信号动态范围
- 出色的平整度,最大限度减少板内和板间差异
- 平底孔,可与自动分液系统兼容,如PerkinElmer FlexDrop™
- 工作体积不超过10 µL
- 单块板上有6种不同的表面处理 (I型胶原、纤连蛋白、明胶、层粘连蛋白、多聚-D-赖氨酸、TC处理)
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3829 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 10 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 1536孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 15.95 µL |
| 建议工作容积 | 10 µL |
| 含盖 | 是 |
Specifications Documents