text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat™ IV型胶原包被培养皿

E-mail

IV型胶原蛋白是基底膜的主要成分,能够为细胞外基质提供主要的结构支撑。当IV型胶原蛋白网状结构形成后,能够为层粘连蛋白、巢蛋白、硫酸乙酰肝素蛋白聚糖等其他基底膜成分的组装提供支架。IV型胶原蛋白可作为上皮细胞、内皮细胞、肌肉细胞和神经细胞生长的基质。胶原蛋白能够调节细胞生长、分化、粘附和组织形成。

具体应用包括:

  • 促进细胞粘附和伸展
  • 细胞分化和神经轴突生长
  • 促进PC12细胞增殖
  • 研究IV型胶原蛋白对细胞行为的影响
  • 细胞粘附实验

来源

  • Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 小鼠肿瘤
  • 质量控制

    • 已经过检测,能够诱导NG-108大鼠神经胶质瘤细胞/小鼠神经母细胞瘤细胞的分化
    • 细菌和真菌检测均为阴性
    • SDS-PAGE检测表明IV型胶原蛋白纯度>90%

    储存条件

    >li>2°C至8°C。切勿冷冻。

    Choose your specification

    Add to cart View Product

    Products

    Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
    354416 Corning® BioCoat® Collagen IV 60 mm TC-treated Culture Dishes, 5/Pack, 20/Case   5 / Pk     20 / Cs     Corning®   €246.93 per case
    354453 Corning® BioCoat® Collagen IV 100 mm TC-treated Culture Dishes, 5/Pack, 10/Case   5 / Pk     10 / Cs     Corning®   €261.10 per case