产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
432081 | XT冷却核心,适用于Corning® CoolBox™ XT工作站,0.5°至4°C | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
432082 | XT冷冻核心,适用于Corning® CoolBox™ XT工作站,低于0°C | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
432083 | 加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,紫色 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
432084 | 加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,绿色 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
432085 | Extension Collar for Corning® CoolBox™ XT, Orange | N/A | per case | ||||
432086 | 加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,粉色 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
432087 | Extension Collar for Corning® CoolBox™ 2XT, Purple | N/A | per case | ||||
432088 | 加高圈,适用于Corning® CoolBox™ 2XT,绿色 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
432089 | 加高圈,适用于Corning® CoolBox™ 2XT,橙色 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
432090 | 加高圈,适用于Corning® CoolBox™ 2XT,粉色 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
432091 | 1 to 8°C AdhesiveStrip LCD Temperature Display | 1 /包 | 4 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
432092 | Elastic Sleeves for Corning® CoolRack Modules | 1 /包 | 4 /箱 | Corning® | N/A | per case |