Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,50/箱
产品编号LC2000-03
(This is the suggested replacement for LR2000-03.)
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC2000-03 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 2000 mL |
| 瓶式样 | 储存 |
| 颈式样 | 广口 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 底部形状 | 筒形 |
| 螺纹光洁度 | 45 |
| 底部特性 | 带刻度 |
| 高度 | 166 mm (近似值) |
| 外径 | 76 mm (近似值) |
| 橫截面 | 58 mm (approx) |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 986787
- 质量证书 – 批号 986213
- 质量证书 – 批号 984617
- 质量证书 – 批号 980314
- 质量证书 – 批号 977973
- 质量证书 – 批号 976773
- 质量证书 – 批号 975022
- 质量证书 – 批号 974409
- 质量证书 – 批号 971973
- 质量证书 – 批号 971383
- 质量证书 – 批号 969173
- 质量证书 – 批号 968596
- 质量证书 – 批号 965298
- 质量证书 – 批号 964794
- 质量证书 – 批号 963298
- 质量证书 – 批号 960835
- 质量证书 – 批号 938857
- 质量证书 – 批号 936137
- 质量证书 – 批号 933064
- 质量证书 – 批号 930959
- 质量证书 – 批号 930958
- 质量证书 – 批号 928016
- 质量证书 – 批号 926388
- 质量证书 – 批号 925827
- 质量证书 – 批号 924110
- 质量证书 – 批号 923475
- 质量证书 – 批号 922874
- 质量证书 – 批号 920203
- 质量证书 – 批号 920202
- 质量证书 – 批号 917769