text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat™ 纤连蛋白包被培养皿

E-mail

人纤连蛋白 (HFN) 是一种广泛分布的糖蛋白,可以通过中心结合域RGD序列促进细胞粘附。HFN是大多数间充质细胞和上皮细胞分泌合成的产物,存在于细胞外基质和血浆中。HFN的主要功能是在伤口愈合、细胞生长和分化调节以及止血/血栓形成等过程中促进细胞迁移。

具体应用包括:

  • 促进细胞粘附和伸展
  • 快速扩增细胞群
  • 无血清或减血清培养
  • 细胞粘附实验
  • 研究HFN对细胞行为的影响
  • 提高原代细胞培养存活率

来源

  • 人血浆

  • 注:原材料已经过乙肝抗原和HIV-1抗体检测

    质量控制

    • 已经过检测,能够促进BHK-21仓鼠肾细胞粘附和伸展
    • 细菌和真菌检测均为阴性
    • SDS-PAGE检测表明纤连蛋白纯度>90%

    储存条件

  • 2°C至8°C。切勿冷冻。
  • Choose your specification

    Add to cart View Product

    Products

    Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Unit Size
    354403 Corning® BioCoat® Fibronectin 60 mm TC-treated Culture Dishes, 5/Pack, 20/Case   5 / Pk     20 / Cs     Corning®   N/A per case
    354451 Corning® BioCoat™ 纤连蛋白包被100 mm经TC处理培养皿,5/包,10/箱 N/A per case