在基于顺磁微珠的纯化过程中,磁珠分离装置 (MSD) 必不可少。传统上,磁珠分离装置不便于手动操作,大多需要电动液体处理系统。IMAG MSD适用于单管或微孔板操作,旨在简化手动磁珠分离过程,应用包括核酸纯化、细胞分析以及抗体和蛋白质纯化。
- IMAG MSD可容纳单管或96孔微孔板
- 快速分离
- 强力磁体使得分离时间短于30秒
- 可固定试管或微孔板,实现快速洗涤
- 适用于低通量或高通量手动操作
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
在基于顺磁微珠的纯化过程中,磁珠分离装置 (MSD) 必不可少。传统上,磁珠分离装置不便于手动操作,大多需要电动液体处理系统。IMAG MSD适用于单管或微孔板操作,旨在简化手动磁珠分离过程,应用包括核酸纯化、细胞分析以及抗体和蛋白质纯化。
- 强力磁体使得分离时间短于30秒
- 可固定试管或微孔板,实现快速洗涤
Product Number | Product Name | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMAG-12T | IMAG-12T手持式磁珠分离装置 | 1 /包 | 1 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
IMAG-150-I-G | IMAG-150-I-G手持式磁珠分离装置 | 1 /包 | 1 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
IMAG-50-I-G | IMAG-50-I-G手持式磁珠分离装置 | 1 /包 | 1 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
IMAG-96P | IMAG-96P手持式磁珠分离装置 | 1 /包 | 1 /箱 | Axygen® | N/A | per case |