text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Thermowell® GOLD 8ウェル PCRチューブストリップ

E-mail

チューブストリップは、薄いポリプロピレン製0.2 mLチューブ8本が連結されたものです。隣接したチューブの間は 2点で連結されているので、サンプルの取扱い中に切り離してしまうことがありません。チューブストリップはサー マルサイクラーにぴったりフィットするようにデザインされており、熱が効率的に伝導されます。Thermowell GOLDキャップストリップとチューブストリップは別売りです。Thermowell チューブとキャップは一緒に包装さ れています。チューブストリップは、RNaseフリー、DNaseフリーです。121℃でオートクレーブ可能です。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
3740 Corning® Thermowell® GOLD 0.2 mL Polypropylene PCR Tubes, 8-well Strips, Assorted Colors   125 / Pk     1250 / Cs     Corning®   €1,344.81 per case
3741 Corning® Thermowell® GOLD 0.2 mL Polypropylene PCR Tubes, 8-well Strips, Clear   125 / Pk     1250 / Cs     Corning®   €1,344.81 per case
3742 Corning® Thermowell® GOLD PCR 1 x 8 Optically Clear Flat Cap Strips, for RT-PCR   125 / Pk     1250 / Cs     Corning®   €526.56 per case
3743 Corning® Thermowell® GOLD PCR 1 x 8 Cap Strips, Domed, Clear   125 / Pk     1250 / Cs     Corning®   €526.56 per case
3748 Corning® Thermowell® GOLD PCR 1 x 8 Cap Strips, Domed, Assorted Colors   125 / Pk     1250 / Cs     Corning®   €526.56 per case
6542 0.2 mL Clear Polypropylene PCR Tubes, 8-well Strips ¥64,800 per case
6547 0.2mL PCRチューブ(ポリプロピレン製),8ウェルチューブストリップ(アソート),キャップ付き ¥68,800 per case