text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND® 6孔透明多孔板,平底,带盖,无菌

产品编号3335

电子邮件
  • 每孔生长面积为9.5cm²
  • 平底
  • 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
  • 独立的字母数字编码便于区分孔
  • 统一尺寸,便于堆放
  • 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可达到最佳的细胞粘附性能
  • 经过γ-辐照灭菌
  • 经认证无热原

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


You might also be interested in
Corning® 表面处理培养皿
Falcon® 细胞培养皿
Corning® 96 ウェル ポリスチレン製マイクロプレート(透明)
Falcon® 培养板
详情
产品编号   3335
数量/包   5 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   6孔  
平板特性   标准  
平板颜色   透明  
孔底   扁平  
孔容积   16.8 mL  
细胞生长面积   9.5 cm² (近似值)  
建议中等孔容积   1.9 - 2.9 mL  
无菌   是  
含盖   是  
产品规格文件