经过处理以达到最佳的细胞粘附性能
- 一体式无缝结构
- 所有滚瓶均印有批号,有助于确保产品可追溯性
- 无菌
- 无热原
- 采用皱壁设计,相同外形尺寸下表面积加倍/li>
经过处理以达到最佳的细胞粘附性能
| 产品编号 | 产品名称 | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430852 | Corning® 1700cm² Expanded Surface Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap, 2 per Bag, 40 per Case | 2 / Pk | 40 / Cs | Corning® | N/A | per case | |
| 430853 | Corning® 1700cm²皱壁聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,5/袋,40/箱 | N/A | per case | ||||
| 431134 | Corning® CellBIND® 1700cm² Expanded Surface Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap, 20 per Bag, 20 per Case | N/A | per case | ||||
| 431135 | Corning® 1700cm²皱壁聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,20/袋,20/箱 | N/A | per case | ||||
| 431191 | Corning® 1700cm²皱壁聚苯乙烯滚瓶,带易握式透气盖,20/袋,20/箱 | N/A | per case |