text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 96 マルチウェルインサートシステム、PETメンブレン、フィーダートレーとフタ付インサートプレート

E-mail

Falcon 96マルチウェル インサートシステムは、手作業およびロボットを使ったスクリーニングのどちらにも適した、セルベースアッセイ用のセルカルチャーインサート アッセイシステムです。本システムはCaco-2、LLC-PK1、MDCK細胞の分化単層膜の形成を試験しており、in vitro のバイオアベイラビリティ、および、透過性の研究に最適です。

本システムは、自動化に適したセルカルチャーインサートシステムで、1.0 μmポアの PETメンブレンを使った96マルチウェルインサート、フィーダートレイおよびフタを含みます。フィーダートレーのドロップインバッフルは、培地のハネを抑え、コンタミネーションリスクを低減します。個々のサンプル解析の際は、Falcon 96スクウェアウェル アングルボトムプレートをご使用ください。必要に応じて、インサートで細胞を培養する際に Falcon 96スクウェアウェル アングルボトムプレートを使用し、個々のサンプル解析に移る際のフィーダートレイからマルチウェルプレートへの移動ステップを省略することも可能です。

  • 自動化に対応したデザインです。
  • ほとんどのロボット、自動送液装置に用いることができます。
  • サンプルの効率的な回収が可能です。
  • ウェル底が傾斜した96スクウェア アングルボトムウェルプレートは、より完全なサンプル活用を実現します。
  • 卓越した再現性があります。
  • 開放型のフィーダートレイにより、単層膜の形成に関してウェル間の整合性が高まります。
  • 物質輸送研究に理想的なアッセイシステムです。
  • 本システムは、Caco-2、LLC-PK1、MDCK細胞などをはじめとするいろいろな細胞株で、基底側から管腔側、もしくは、管腔側から基底側の物質輸送測定にご使用いただけます。

Choose your specification

ケース入数
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
351131 Falcon®96マルチウェルインサートシステム、1.0μmポア透明PETメンブレン、フィーダートレー、フタ付き、滅菌済み、5/ケース   5 / パック     5 / ケース     Falcon®   per case
Contact Customer Service
353938 Falcon® HTSマルチウェルインサート96ウェル1 μm スクウェアウェル アングルボトムプレートおよびフタ付き、滅菌済み、5/ケース   5 / パック     5 / ケース     Falcon®   per case
Contact Customer Service