text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ディスポーザブルスピナーフラスコ

E-mail

  • コーニングのディスポーザブルスピナーフラスコは、すぐに使用できるようにパドルと一体化したマグネットが取り付けられています。組立、洗浄、再組立などの手間は不要です。
  • ポリスチレン製で、滅菌済みです。スピナーフラスコは常にクリーンで無菌な状態です。洗剤の残留、コンタミネー ションが起こる心配がありません。
  • パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されています。独自のデザインで取り付けられた マグネットは、低速スターラーでご希望のスピードで滑らかに回転します。125mLと500mLのスピナーフラスコ は、スターラー表面に接しないように特別にデザインされたフランジを備えているため、熱の蓄積が抑えられます。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
3152 Corning® 125 mL Disposable Spinner Flask with 70 mm Top Cap and 2 Angled Sidearms, Sterile   1 / Pk     12 / Cs     Corning®   $ 1.526,04 per case
3153 Corning® 500 mL Disposable Spinner Flask with 100 mm Top Cap and 2 Angled Sidearms, Sterile   1 / Pk     12 / Cs     Corning®   $1,344.26 per case
3561 Corning® 1L Disposable Spinner Flask, Solid Cap, Sterile   1 / Pk     6 / Cs     Corning®   N/A per case
3563 Corning® 3L Disposable Spinner Flask, Solid Cap, Sterile   1 / Pk     4 / Cs     Corning®   $1,288.48 per case
3578 Corning® 500 mL Disposable Spinner Flask with Vent Cap and 2 Angled Sidearms, Sterile   1 / Pk     12 / Cs     Corning®   $1,543.16 per case
3580 Corning® 1L ディスポーザブルスピナーフラスコ, ベントキャップ, 滅菌済み ¥134,300 per case
3581 Corning® 3L ディスポーザブルスピナーフラスコ, ベントキャップ, 滅菌済み ¥111,830 per case