Falcon® 75cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vented Cap
产品编号353136
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- Secure stacking provides stability from accidental tips or spills
- Nonpyrogenic
- Volumetric graduations and writing patch
- Vented caps incorporate a 0.2 µm hydrophobic membrane for optimal gas exchange
- Growth area and volume are nominal
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
库存少于 10
详情
| 产品编号 | 353136 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 60 / Cs |
| Brand | Falcon® |
| Flask Shape | Rectangular |
| Neck Style | Canted |
| Surface Treatment | TC-Treated |
| Graduations | Oui |
| Cap Style | Vented |
| Cap Diameter | 28 mm |
| Cap Color | Blue |
| Sterile | Oui |
| Graduation Range | 10 - 200 mL |
| Surface Area | surface |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9354008
- 质量证书 – 批号 9349010
- 质量证书 – 批号 9347008
- 质量证书 – 批号 9344004
- 质量证书 – 批号 9342008
- 质量证书 – 批号 9337011
- 质量证书 – 批号 9335013
- 质量证书 – 批号 9329006
- 质量证书 – 批号 9323011
- 质量证书 – 批号 9323010
- 质量证书 – 批号 9316007
- 质量证书 – 批号 9314007
- 质量证书 – 批号 9312006
- 质量证书 – 批号 9310003
- 质量证书 – 批号 9307007
- 质量证书 – 批号 9301006
- 质量证书 – 批号 9299007
- 质量证书 – 批号 9295010
- 质量证书 – 批号 9293010
- 质量证书 – 批号 9291005
- 质量证书 – 批号 9288011
- 质量证书 – 批号 9286007
- 质量证书 – 批号 9283004
- 质量证书 – 批号 9280007
- 质量证书 – 批号 9277003
- 质量证书 – 批号 9274012
- 质量证书 – 批号 9263008
- 质量证书 – 批号 9258010
- 质量证书 – 批号 9258009
- 质量证书 – 批号 9256008