Corning® 33 mm Polyethylene Vented Cap
产品编号3968
(This is the suggested replacement for 3280)
- 33mm threaded cap
- Vented cap has 0.2 µm pore nonwettable (hydrophobic) membrane sealed directly to the cap
- Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
- Sterilized by gamma irradiation
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | 3968 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 6 / Cs |
| Brand | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22025007
- 质量证书 – 批号 12225006
- 质量证书 – 批号 07125005
- 质量证书 – 批号 06125004
- 质量证书 – 批号 03625003
- 质量证书 – 批号 02925002
- 质量证书 – 批号 00225001
- 质量证书 – 批号 28424005
- 质量证书 – 批号 16824004
- 质量证书 – 批号 08124003
- 质量证书 – 批号 05224002
- 质量证书 – 批号 01724001
- 质量证书 – 批号 32623003
- 质量证书 – 批号 12323002
- 质量证书 – 批号 11023001
- 质量证书 – 批号 24222007
- 质量证书 – 批号 20022006
- 质量证书 – 批号 10222005
- 质量证书 – 批号 07422004
- 质量证书 – 批号 06122003
- 质量证书 – 批号 04822002
- 质量证书 – 批号 02722001
- 质量证书 – 批号 35721013
- 质量证书 – 批号 32721012
- 质量证书 – 批号 32021011
- 质量证书 – 批号 31221010
- 质量证书 – 批号 27921009
- 质量证书 – 批号 24221008
- 质量证书 – 批号 23121007
- 质量证书 – 批号 21721006