text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 96孔白色/透明平底微孔板,经TC处理,带盖,无菌,8/包,32/箱

产品编号353377

电子邮件

This item will be discontinued when inventory reaches 0. Suggested Replacement: 353389.


Falcon® 96孔白色/透明底微孔板由经TC处理的透明聚苯乙烯制成。平底,带盖,独立包装,无菌,32/箱

  • 透明级原生聚苯乙烯
  • 无热原
  • 经标准组织培养 (TC) 处理,
  • 便捷的易撕医用包装,单个产品独立包装
  • 单个PET (代码1) 托盘,可回收。
  • Falcon 96孔微孔板可与自动化系统兼容,且符合ANSI/SBS标准微孔板的外形尺寸要求
  • 培养基工作体积为0.1-0.2 mL


You might also be interested in
Falcon® Plates
Costar® Multiple Well Cell Culture Plates
Corning® 表面处理培养皿
Falcon® Cell Culture Dishes
详情
产品编号   353377
数量/包   8 /包  
数量/箱   32 /箱  
品牌   Falcon®  
平板规格   96孔  
平板颜色   白色  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   0.37 mL  
细胞生长面积   0.34 cm²  
建议工作容积   25-340 µL  
表面处理   经TC处理  
无菌   是  
含盖   是  
储存   -20 to +60°C  
产品规格文件