Corning® 未処理 HYPERStack® - 12段 セルカルチャー容器, 4個/ケース
Product Number20013
- デザインを一新
- 6,000 cm²の細胞培養面積
- コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用
- 耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと液体操作用のメス型MPCによるクローズドシステムアプローチ
- 未処理表面により、細胞の剥離と回収が容易
- USPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現
- 滅菌保証レベル(SAL)10⁻⁶
- 製造過程で100%リークテストを実施
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥441,540 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 20013 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 6000 cm² |
| フラスコ形状 | 長方形 |
| チュービングコネクション | メス MPC |
| 表面処理 | 無処理 |
| 滅菌 | あり |
| 推奨容量 | 1310 mL |
Specifications Documents