text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND® HYPERStack® - 36段 セルカルチャー容器, 2個/ケース

Product Number20036

E-mail
  • デザインを一新
  • 18,000 cm²の細胞培養面積
  • コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用
  • 耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと液体操作用のメス型MPCによるクローズドシステムアプローチ
  • CellBIND®表面処理により、細胞の接着と増殖を促進
  • USPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現
  • 滅菌保証レベル(SAL)10⁻⁶
  • 製造過程で100%リークテストを実施

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

Base vessel uses 10% less plastic compared to 14 equivalent CS-2 base vessels.

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥467,500 per case

You might also be interested in
Corning® HYPERStack® Nest
Details
Product Number   20036
パック入数   1 / パック  
ケース入数   2 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   18000 cm²  
フラスコ形状   長方形  
チュービングコネクション   メス MPC  
表面処理   Corning CellBIND表面  
滅菌   あり  
推奨容量   3920 mL  
Specifications Documents