text.skipToContent text.skipToNavigation

【Corning】HYPERStack® セルカルチャー容器デュアルフィルターとアクセサリー 発売

Product Number23013

E-mail

・通気側にフィルターを2つ備えたカスタム設計
・6,000 cm²の細胞培養面積
・コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用
・耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと 液体操作用のAseptiQuik® G コネクターによるクローズドシステムアプローチ
・未処理表面により、細胞の剥離と回収が容易
・USPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現
・滅菌保証レベル(SAL)10⁻⁶
・製造過程で100%リークテストを実施



¥520,000 per case

You might also be interested in
Corning® HYPERStack® Nest
Details
Product Number   23013
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   6000 cm²  
フラスコ形状   長方形  
チュービングコネクション   AseptiQuik® G  
表面処理   無処理  
滅菌   あり  
推奨容量   1310 mL  
Specifications Documents