Corning HYPERStack 36段 セルカルチャー容器 CellBIND 2個フィルター ASQアクセサリー 滅菌済み
Product Number23036
・通気側にフィルターを2つ備えたカスタム設計
・18,000 cm²の細胞培養面積
・コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用
・耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと 液体操作用のAseptiQuik® G コネクターによるクローズドシステムアプローチ
・CellBIND®表面処理により、細胞の接着と増殖を促進
・USPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現
・滅菌保証レベル(SAL)10⁻⁶
・製造過程で100%リークテストを実施
¥660,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 23036 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 2 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 18000 cm² |
| フラスコ形状 | 長方形 |
| チュービングコネクション | AseptiQuik® G |
| 表面処理 | Corning CellBIND表面 |
| 滅菌 | あり |
| 推奨容量 | 3920 mL |
Specifications Documents