text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning HYPERStack 12段 セルカルチャー容器 CellBIND 2個フィルター MPCアクセサリー 滅菌済み

Product Number24012

E-mail

・通気側にフィルターを2つ備えたカスタム設計
・6,000 cm²の細胞培養面積
・コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用
・耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと液体操作用のメス型MPCによるクローズドシステムアプローチ
・CellBIND®表面処理により、細胞の接着と増殖を促進
・USPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現
・滅菌保証レベル(SAL)10⁻⁶
・製造過程で100%リークテストを実施
 



¥500,000 per case

You might also be interested in
Corning® HYPERStack® Nest
Details
Product Number   24012
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   6000 cm²  
フラスコ形状   長方形  
チュービングコネクション   メス MPC  
表面処理   Corning CellBIND表面  
滅菌   あり  
推奨容量   1310 mL  
Specifications Documents