text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Polystyrene Roller Bottle

E-mail

Treated for optimal cell attachment

  • One piece seamless construction
  • All bottles have printed lot numbers to aid in product traceability
  • Sterile
  • Nonpyrogenic


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
431321 Corning® 850cm² ポリスチレン製ローラーボトル with イージーグリップキャップ, 22/包, 44/ケース   22 / パック     44 / ケース     Corning®   515,04 € per case
431344 Corning® CellBIND® 850cm² Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap, 22 per Bag, 44 per Case 903,66 € per case